通过查看并立即以 3D 格式配置产品,扩充您的订货单!

 

TraceParts 开发的配置器仅供内部使用,也就是说,供您公司内部的专家使用,或供您的最终客户直接使用。如果选择后者,那么您要实施的不只是简单的产品配置器。您将拥有自己的潜在客户开发器!

只需点击几下,该在线配置器可为设计师与工程师提供对特定需求的即时响应,而无需全面了解您的产品。对您的客户而言,操作非常简单,并将为您的销售团队节省大量时间,他们不再需要带领客户完成产品选择和配置过程。产品配置好后,客户只需将产品添加到自己的订货单中即可。  

 

您是否已具备在线配置解决方案?

通过为您的配置器添加 3D 查看器,TraceParts 可以帮助您,这样客户能够以超过 60 种不同的 CAD 格式下载您的产品。

优势如下所示(还有更多!):
  • 减少因系统过度复杂而造成的错误产品订单数
  • 在 TraceParts 3D 查看器中,“所见即所得”,所以没有订错产品的危险
  • 配置复杂的订单,并自动以 3D PDF 格式生成数据表
  • 订购复杂产品时,时间节省多达 80%*
  • 包含 3D 拖放功能的直观配置器,以增强用户体验
  • 建立客户忠诚度
  • 提高客户满意度
  • 打造创新竞争优势

*根据 Schmalz 的评价。Schmalz 是自动化、搬运和夹具领域中真空技术的全球领先企业。

 

索取演示